Rückschlagklappe Serie 970-N
- Victaulic Serie 970-N | Bermad Typ BC-70N-P
- Größen von 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Drücke bis 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
- Sanftschluss-Rückschlagarmatur (Hub), die sich öffnet, um den Durchfluss in die gewünschte Richtung freizugeben, und sich schnell und tropfsicher schließt, um einen Rückfluss zu verhindern.
- Wird häufig beim Pumpenausgang benutzt
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen