Absperrschieber für Dampf Serie 871
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Anwendungen mit und ohne Dampf: Drücke bis 200 psi | 1379 kPa
- -20°F bis +388°F | -29°C bis +198°C
- Mit dem firmeneigenen OGS-200 Nutprofil von Victaulic
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen