Sprühflutventilstation „Auf/Zu“ mit elektrischer Auslösung und Fernsteuerung der Serie 869Y-3D zur Druckregelung unterhalb
- Stabilität bei geringem Durchfluss ohne Zubehör zur Vermeidung von Kavitation
- Gelagerte und verstärkte Membran
- Keine Behinderung des Strömungswegs
- Ventilgehäuse in „Y“-Ausführung (Serie 800Y)
- Größen 1½–10″” | DN40 – DN250
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
- Siehe die Bermad-Datenblätter für FP 400Y-3DC auf bermad.com