Sprühflutventilstation „Auf/Zu“ mit elektrischer Auslösung und Fernsteuerung der Serie 869E-3DC zur Druckregelung unterhalb
- Eigens entwickelte elastische verstärkte Rollmembran
- Muss für Wartungsarbeiten nicht ausgebaut werden
- Ventilgehäuse (Serie 800E)
- Größen 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
- Drücke bis 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
- Siehe die Bermad Datenblätter für FP 400E-3DC auf bermad.com