Serie 867-759 Druckreduzierventil
- Für Anwendungen im Brandschutz ausgelegt
- Antrieb mit zwei Kammern reagiert schnell auf plötzliche Änderungen bei den Bedingungen im System
- Hochentwickelte Konstruktion des Antriebs verlängert die Lebensdauer
- Ventilgehäuse in „Y“-Ausführung (Serie 800)
- Größen 1½–16″ | DN40–DN400
- Drücke bis 350 psi | 2413 kPa | 24 bar