Serie 867-459 Druckbegrenzungsventil
- Für Anwendungen im Brandschutz ausgelegt
- Eigens entwickelte elastische verstärkte Rollmembran
- Muss für Wartungsarbeiten nicht ausgebaut werden
- Ventilgehäuse (Serie 800)
- Größen 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
- Drücke bis 175 psi | 1207 kPa | 12 bar