Direkt betätigtes Druckbegrenzungsventil/Druckbegrenzungsventil für Feuerlöschpumpen-Gehäuse Serie 867-3HC
- Direkt betätigtes gefedertes Membran-Druckbegrenzungsventil
- Anschlussgröße 3/4" | 20 mm NPT oder BSPT
- Drücke bis 365 psi | 25 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Direkt betätigtes Druckbegrenzungsventil/Druckbegrenzungsventil für Feuerlöschpumpen-Gehäuse Serie 867-3HC | 30.98 |
|
Hydraulische Regelventile von Victaulic für den Brandschutz bieten innovative Lösungen für die Regelung und die Handhabung von Brandschutzsystemen