Serie 866-482 Füllstands-Regelventil
- Für Anwendungen im Brandschutz ausgelegt
- Hydraulisches Membranventil, das bei einem eingestellten hohen Füllstand des Behälters schließt und in Abhängigkeit von einem Sensor in der Drei-Wege-Niveausteuerung des Hauptventils öffnet
- Ventilgehäuse (Serie 800E)
- Größen 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
- Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar