Füllstands-Regelventil Serie 866-485
- Für Anwendungen im Brandschutz ausgelegt
- Hydraulisches Membranventil, das den Füllstand des Behälters in Abhängigkeit von den Signalen des elektrischen Schwimmerschalters regelt
- Ventilgehäuse (Serie 800E)
- Größen 1 ½ – 12″ | DN40 – DN300
- Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar