Vic-300® MasterSeal™ Absperrklappe für Trinkwasseranwendungen aus Edelstahl Serie 816
- Nur zur Verwendung an Trinkwasserrohrleitungssystemen aus Edelstahl, verzinktem C-Stahl und PVC geeignet
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Betriebstemperatur: +0 ˚F bis +180 ˚F | -18 ˚C bis +82 ˚C
- Ausgelegt für bidirektionale Verwendung sowie als Endarmatur bis zum vollen Betriebsdruck
- Ohne Griff, mit Antrieb, mit Rasterhebel und gespeichertem Stopp oder mit 10-Positionen-Hebel und gespeichertem Stopp erhältlich.
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen