Rückschlagklappe Edelstahl für Trinkwasseranwendungen Serie 816
- For use on stainless steel, galvanized carbon steel, and chlorinated polyvinyl chloride/polyvinyl chloride (CPVC/PVC) potable water piping systems only
- Zur Verbesserung der Beständigkeit gegen typische Desinfektionsmittel im Trinkwasser wird entsprechend optimiertes Dichtungsmaterial der Güteklasse P verwendet
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- Betriebstemperatur: +0 ˚F bis +180 ˚F | -18 ˚C bis +82 ˚C
- Klappenrückschlagventil mit elastischem Sitz und Federrückzug für horizontale oder vertikale (Durchfluss nach oben) Anwendungen
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen