Absperrschieber mit Ansatz Serie 7S2 + 7S2L
- Die Absperrschieber mit Ansatz der Serie 7S2 von Victaulic werden gemäß AS-2638.2 hergestellt und sind für Betriebsdrücke bis 25 bar ausgelegt
- Sie weisen innen nur drei Teile auf und sind einfach zu warten
- Der Schieber ist gummigekapselt, um eine echte Pressdichtung zu erzielen und um Verschleiß und Einklemmen zu reduzieren. Die Bohrung bleibt ganz erhalten für einen gleichmäßigen Durchflussweg im Inneren.
- Nur mit nicht steigender Spindel (NRS) erhältlich
- Wenn er mit „installation-ready™ Kupplungen mit Ansatz des Typs SC77 von Victaulic installiert wird, ist der Absperrschieber mit Ansatz um bis zu 1/3 leichter als geflanschte Armaturen
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen