Serie 7A2 Absperrklappe
- Ausgelegt für Drücke von Vakuum bis 300 psi/2065 kPa.
- Weist eine schmale Bauform auf und ist innen beschichtet für ein besseres Durchflussverhalten und ein niedriges Losbrechmoment
- Standardmäßige Polyphenylensulfidbeschichtung (PPS) ist für viele verschiedene schwierige Medien geeignet.
- Klappenscheibe mit zwei Dichtungen sorgt für blasenfreie Abdichtung in beide Richtungen
- NSF-zertifiziert gemäß ANSI NSF-61-G für kalte, 73°F/23°C Trinkwasserleitungen.
- Die Klappenscheibe ist für Anwendungen mit Wasser bis +230°F/+110°C mit EPDM beschichtet.
- Mit manuellem Griff oder Antrieb erhältlich
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen