KOIL-KIT™ Spulenpakte für Lüftungsgeräte
- Serie 79C und 79D bestehen aus einem Filter der Serie 732 mit Entleerungsventil zum Abblasen und einem Strangregulierventil
- Bei der Serie 79D besteht die Möglichkeit, die Ablass/Entlüftungs-Baugruppe des Typs 925 hinzuzufügen, die im Lieferumfang des Spulenpakets enthalten ist
- Typ 925 wird mit einer starren QuickVic Kupplung des Typs 107N geliefert, die zum Anschließen von Typ 925 an das Strangregulierventil verwendet wird
- Größen von 2½–12″ | DN65–DN300
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen