Victaulic FireLock NXT™ Doppelte Pneumatische Auslöseeinheit der Serie 798
- Für die Auslösung bei 7 psi | 48 kPa | 0,5 bar konzipiert, sowohl im Pilot- als auch im Sprinkler-System
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Doppelt pneumatische Auslöseeinheit Serie 798 | 30.61 |
|
FireLock NXT™ Armaturenlösungen Nicht nur Armaturen – Einfachheit. Sorgfältig konzipiert für die Anforderungen unserer Kunden, FireLock NXT™ Armaturen