Serie 795 Plattenschieber
- Für Leitungen mit flüssigen Medien entwickelt, die Fest- und Abrasivstoffe enthalten
- Alle Verschleißteile können ausgewechselt werden, ohne die Armatur von der Rohrleitung abzunehmen
- Pneumatische, hydraulische und manuelle Auslösung erhältlich
- Größen von 3–12″ | DN80–DN300
- Drücke bis 150 psi | 1035 kPa | 10 bar