Differenzdruckregler TA Serie 793/794
- Kann Differenzdrücke bis 23,3 psi | 160 kPa | 1,6 bar stabilisieren
- Serie 793
- Mit Gehäuse aus Ametal für dielektrischen Schutz
- Größen von ½ – 2″ | DN15 – DN50
- Serie 794
- Mit Gehäuse aus Kugelgraphitguss
- Größen von 2½ – 4″ | DN65 – DN100
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen