FireLock™ Absperrschieber mit nicht steigender Spindel Serie 772H
- Erhältlich als Nut × Nut oder Nut × Flansch*
- Wird für Absperrungen verwendet, bei denen die Armatur ferngesteuert wird
- Größen von 2½–12″ | DN65–DN300
- Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar