FireLock™ Series 771H OS&Y Gate Valve
- Erhältlich als Nut × Nut oder Nut × Flansch*
- Wird verwendet, wenn in einer Brandschutzleitung eine vollständige Absperrung erforderlich ist und die Überprüfung der offenen/geschlossenen Stellung schnell visuell erfolgen muss
- Größen von 2½–12″ | DN65–DN300
- Drücke bis 250 psi | 1724 kPa | 17 bar