Serie 76X ICSS Bleifreies Strangregulierventil
- Für Anwendungen mit Trinkwasser
- NSF-Zertifizierung gemäß ANSI/NSF 61 bis 180°F | 82°C und ANSI/NSF 372
- Optionen für Differenzdruck 2–32 psi | 13,78–220,6 kPa | 0,15–2 bar und 5–60 psi | 34–414 kPa | 3–4 bar
- Größen von ½–¾″ | DN15–DN20
- Drücke bis 400psi | 2758 kPa | 28bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sie an Victaulic für weitere Informationen