Automatische Strangregulierventile
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
- Für Temperaturen von -4°F bis 250°F | -20°C bis 120°C
- Serien 76T, 76B, 76K, 76V
- Größen von ½ – 2″ | DN15 – DN50
- Enthält eine automatische Patrone mit auswechselbarer Blende, bitte Patronentyp bei der Bestellung angeben
- DZR Messinggehäuse mit O-Ring aus EPDM und NPT-Gewinde
- Differenzdruckbereich 43,5 psi | 300 kPa | 3 bar oder 87 psi | 600 kPa | 6 bar
- Serie 76G
- Größen von 2½–6″ | DN65–DN150
- Integrierte Blende für direkte Durchflussmessung
- Differenzdruckbereich von 1,9 – 87 psi | 13 – 600 kPa | 0,15 – 6 bar
- Zur Verfügbarkeit in Ihrer Region wenden Sie sich an Victaulic für weitere Informationen