FireLock NXT™ Sprühflutventilstation Serie 769N
- Für den Einsatz an Orten, an denen Wasservorhänge und eine schnelle Wasserversorgung erforderlich sind, wie z.B. dort wo höchst entflammbare Materialien gelagert werden oder in Flugzeughangars
- Antriebsoptionen: Magnetventil-Antrieb der Serie 753-E, Niederdruck-Auslöseeinheit der Serie 776
- Erhältlich ohne Trimming, mit Trimming, als Vic-Quick Steigleitung oder in einem FireLock Fire‑Pac Gehäuse der Serie 745
- Größen von 1½ – 8″ | DN40 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 20 bar