FireLock NXT™ Trockenalarmventilstation Serie 768N
- Für den Einsatz an Orten, an denen die Rohre möglicherweise gefrieren, wie z.B. in unbeheizten Lagerhäusern, auf Außenparkplätzen oder in Stadien
- Antriebsoptionen: Niederdruck-Auslöseeinheit der Serie 776
- Erhältlich ohne Trimming, mit Trimming, als Vic-Quick Steigleitung oder in einem FireLock Fire‑Pac Gehäuse der Serie 745
- Größen von 1½ – 8″ | DN40 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 20 bar