Serie 766 FireLock™ Hochdruck-Absperrklappe – Überwacht geschlossen
- Für die geschlossene Überwachung während normaler Betriebsbedingungen konzipiert
- Gehäuse aus Kugelgraphitguss und Klappenscheibe mit Nitrilsitzen
- Größen von 2 – 8″| DN50 – DN200
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar