FireLock NXT™Ventilstation für nasse/trockene Hybridsysteme Serie 764
- Mit und ohne Trimmung oder als Vic-Quick Steigleitung erhältlich
- Größen von 1½–8″ | 40–200 mm
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
FireLock NXT® Ventilstation für Nass-Trocken-Hybridsysteme - Serie 764 Datenblatt | 30.83 |
|
FireLock NXT™ Armaturenlösungen Nicht nur Armaturen – Einfachheit. Sorgfältig konzipiert für die Anforderungen unserer Kunden, FireLock NXT™ Armaturen