Vic-300™ MasterSeal™ Absperrklappe der Serie 761
- Ausgelegt für bidirektionale Verwendung sowie als Endarmatur bis zum vollen Betriebsdruck
- Ohne Griff, mit Antrieb, mit Rasterhebel und gespeichertem Stopp oder mit 10-Positions-Hebel und gespeichertem Stopp erhältlich
- Größen von 2–12″ |DN50–DN300
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar