FireLock™ Selbsttätige Entleerung Serie 75D
- Lässt in der Steigleitung über der Klappe verbleibendes Wasser automatisch ab
- Es ist keine Wartung durch den Bediener oder Rückstellung erforderlich
- Drücke bis 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Selbsttätige Entleerung Serie 75D | 30.34 |
|