FireLock™ Handauslösung Serie 755
- Fungiert als manuelle Auslöseeinheit
- Weist einen speziellen, für eine Vierteldrehung konzipierten Kugelhahn auf, der sich in einem lackierten Stahlgehäuse befindet
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Handauslösung Serie 755 | 30.41 |
|