Serie 752 FireLock™ Verzögerungskammer
- Verringert das Wahrscheinlichkeit des Auftretens falscher Alarme aufgrund von Druckstößen in der Wasserversorgung
- Für die Verwendung mit den Victaulic® Alarmventilstationen der Serie 751 konzipiert
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar