FireLock™ Series 752 Retard Chamber

  • Verhindert den Rückfluss von Wasser aus den Rohrleitungen des Systems in die Wasserversorgung
  • Größen von 1½–8″ | 40–200 mm
  • Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar