FireLock™ Series 751 Alarm Check Valve (VdS trim)
- Verhindert den Rückfluss von Wasser aus den Rohrleitungen des Systems in die Wasserversorgung
- Größen von 1½–8″ | 40–200 mm
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Alarmventilstation Serie 751 | 30.01 |
|
|
Poster für die Inbetriebnahme FireLock™ Europäische Alarmventilstation (VDS) Serie 751 | I-751-VDS-ADD |
|
|
Montage-, Wartungs- und Prüfhandbuch Europäische FireLock™ Alarmventilstationen Serie 751 | I-751-VDS |
|
|
Montage-, Wartungs- und Prüfhandbuch FireLock™ Alarmventilstation Serie 751 | I-751 |
|
|
FireLock Series 751 Alarm Check Valve Stations (SBSC Trim) Poster for Placing the System in Service | I-751-SBSC-PST |
|
|
FireLock Series 751 European Check Valve Stations (FG Trim) Poster for Placing the System in Service | I-751-FG-PST |
|