FireLock™ Steigleitungs-Modul für die Bereichskontrolle Serie 747M
- Weist ein ein gegossenes Gehäuse mit Absperrventil, Test- und Entleerungsventil-Kombination und unterschiedliche Größen, einen Strömungsmelder und ein Manometer auf
- Größen von 1¼–6″ | DN32–DN150
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar