FireLock™ Schnellöffner Serie 746-LPA
- Für Trockenventilstationen der Serie 768 und vorgesteuerte Ventilstationen der Serie 769N für kürzere Ansprechzeiten und/oder den Einsatz mit größeren Systemen ausgelegt
- Systemluftdrücke von 13 psi | 90 kPa | 0,9 bar bis 18 psi | 124 kPa | 1,2 bar
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar