FireLock™ Fire-Pac Serie 745
- Vollständig vormontiertes Brandschutzventil in wetterfestem Gehäuse
- Größen von 1½ – 8″ | DN40 – DN200
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
FireLock™ Fire-Pac Series 745 Submittal | 30.23 |
|
|
Montagehandbuch FireLock™ Fire-Pac Serie 745 | I-745 |
|
FireLock NXT™ Armaturenlösungen Nicht nur Armaturen – Einfachheit. Sorgfältig konzipiert für die Anforderungen unserer Kunden, FireLock NXT™ Armaturen