Style 732H FireLock™ Wye Type Strainer
- Ermöglicht einen direkten Durchfluss für einen geringeren Druckabfall
- Größen von 2–4″ | DN50–DN100
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Y-Filter Typ 732H | 10.68 |
|
|
Montagehandbuch FireLock™ Vic-Strainer Y-Filter – Typ 732H | I-732H |
|