Y-Filter Serie 732
- Ermöglichen einen direkten Durchfluss für einen geringeren Druckverlust
- Größen von 2 – 12” | DN50 – DN300
- Drücke bis 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
- In einigen Größen für Lüftungsgeräte erhältlich
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Y-Filter Typ 732 | 09.03 |
|
|
Zulassung durch China Classification Society | WG21PTB00001_03 |
|
|
American Bureau of Shipping Zulassungen für die Schifffahrt – Formteile mit genuteten Enden | 22-2244590-PDA |
|
|
Montagehandbuch Y-Filter Serie 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|