Ansaugdiffusor Serie 731-D
- Kann in einem Winkel von 90° zur Pumpe installiert werden, wodurch wertvoller Platz in der Zentrale eingespart wird, während die Pumpe trotzdem noch vor Kavitation geschützt ist
- ANSI Klasse 150, Australian Standard Tabelle E, PN10/16, GB und JIS 10K
- Größen von 3–12″ | DN80–DN300
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar