T-Filter der Serie 730
- Leichter als geflanschte Y-Filter und sorgt für einen direkten Durchfluss mit einem geringeren Druckverlust
- Größen von 1½–12″ | DN40–DN300
- Drücke bis 750 psi | 5171 kPa | 52 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt T-Filter Typ 730 | 09.02 |
|
|
Zulassung durch China Classification Society | WG21PTB00001_03 |
|
|
Montagehandbuch Y-Filter Serie 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|