FireLock™ Kugelhahn Serie 728
- Standard-Anschluss und Überwachungsschalter
- Mit genuteten Enden oder mit Innengewinde erhältlich
- Größen von 1–2″ | DN15–DN50
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
FireLock™ Kugelhahn Serie 728 Datenblatt | 10.17 |
|
|
Montagehandbuch FireLock™ Kugelhahn Serie 728 | I-728 |
|