Kugelhahn Serie 727
- Kugelhahn mit Anschluss für hohe Drücke gemäß NACE
- Bis zu 1/3 besserer Durchfluss als vergleichbare Kugelhähne mit Standard-Anschluss
- „Schwimmende“ Kugel verringert die Drehmomentanforderungen
- Größen von 2 – 6″ | DN50 – DN150
- Drücke bis 1500 psi | 10342 kPa | 103 bar