Serie 726D Kugelhahn aus Super Duplex
- Hochdruck Super-Duplex-Edelstahl Vollanschluss-Kugelhahn mit genuteten Enden
- Größen von 2–6″ | DN50–DN150
- Drücke bis 1200 psi | 8274 kPa | 83 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Kugelhahn aus Super Duplex Serie 726D | 17.28 |
|