Kugelhahn der Serie 726
- Hochdruck-Kugelhahn mit Standard-Anschluss und genuteten Enden
- Ohne Griff, mit Hebelantrieb oder Antrieb erhältlich
- Erhältlich in Größen von 1½–6″ | 40–150 mm.
- Drücke bis 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt Kugelhahn Serie 726 | 08.23 |
|