Umlenkventil Serie 725S
- Entwickelt für Versatz- und Spülwasserverteilung im Versatzbergbau
- Kann unter Druck benutzt werden, um Versatzleitungen bei einer Obstruktion zu klären
- Edelstahl benetzte Oberflächen
- Manuelle, hydraulische, pneumatische und elektrische Steueroptionen erhältlich
- Erhältlich in den Größen 4–8″ | DN100–DN200
- Druck bis 1500 psi | 10342 kPa | 103 bar