Kugelhahn mit Messinggehäuse Serie 722L
- Endarmatur mit vollem Durchgang und Innengewinde für den Ein-/Aus-Betrieb in Trinkwassersystemen
- Größen von ¼ – 2″/DN8 – DN50
- Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
- Zertifiziert nach ANSI/NSF 61 für kalte +73°F/+23°C und warme +180°F/+82°C Trinkwasserleitungen sowie gemäß ANSI/NSF 372