Kugelhahn mit Messinggehäuse Serie 722
- Endarmatur mit Standard-Anschluss und Innengewinde aus geschmiedetem Messing
- Erhältlich in Größen von ¼–2“ | DN8 – DN50.
- Drücke bis 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Kugelhahn mit Gewinde Serie 722 Datenblatt | 08.15 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|