FireLock Rückschlagklappe für Steigrohre Serie 717R
- Weist eine elastomerummantelte Klappenscheibe mit einem stromlos vernickelten Sitz auf
- Umfasst stromaufwärts und stromabwärts Druckmessstutzen - bei der Bestellung muss die Art des Steigleitungs-Überprüfungs-Kits angegeben werden
- Größen von 4–8″ | DN100–DN200
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar