Serie 717HR FireLock™ Hochdruck-Rückschlagklappe für Steigleitungen
- Weist eine Klappenscheibe aus Edelstahl auf, die am O-Ring anliegt, wenn sie auf der stromlos vernickelten Oberfläche angebracht wird
- Umfasst stromaufwärts und stromabwärts Druckmessstutzen - bei der Bestellung muss die Art des Steigleitungs-Überprüfungs-Kits angegeben werden
- Größen von 2–3″ | DN50–DN75
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar