Serie 717H FireLock™ Hochdruck-Rückschlagklappe
- Weist eine Klappenscheibe aus Edelstahl auf, die am O-Ring anliegt, wenn sie auf der stromlos vernickelten Oberfläche angebracht wird
- Größen von 2–3″ | DN50–DN80
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Downloads | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Rückschlagklappen Serie 717 und Serie 717H | 10.08 |
|
|
Approvals for Potable Water Products NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | Polnische Zulassungen NIZP Rev A |
|
|
Montageanleitung FireLock™ Rückschlagklappe für Steigleitungen Serie 717R Trimming für Armaturengrößen 4 –8/114,3 – 219,1 mm | I-717R |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|