FireLock™ Series 717 Check Valve
- Weist eine elastomerummantelte Klappenscheibe mit einem stromlos vernickelten Sitz auf
- Größen von 2½–12″ | DN65–DN300
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Datenblatt FireLock™ Rückschlagklappen Serie 717 und 717H | 10.08 |
|
|
Approvals for Potable Water Products NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | Polnische Zulassungen NIZP Rev A |
|
|
Handbuch zum Auswechseln von Ersatzteilen für Serie 716/717 | I-716-717-KIT4 |
|
|
Montagehandbuch | I-100 |
|