Vic-Check Rückschlagklappen Serien 716/716H
- Weist eine elastomerummantelte Klappenscheibe und einen eingeschweißten Nickelsitz auf
- Größen von 2–12″ |DN50–DN300
- Drücke bis 365 psi | 2517 kPa | 25 bar
Handbücher und Datenblätter.
Ressource | Nummer | Download | Sammlung |
---|---|---|---|
Series 700 Butterfly Valve Submittal | 08.08 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd Zulassung für die Schifffahrt – Serie 716/716H | TAP000012E |
|
|
Approvals for Potable Water Products NarodowInstiytut Zdrowia Publicznego | Polnische Zulassungen NIZP Rev A |
|
|
Handbuch zum Auswechseln von Ersatzteilen für Serie 716/717 | I-716-717-KIT4 |
|